België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 hr, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003758202
Volledige bestelcode: 872016928716700

Specificaties

  • Lampvoet
    2G11
  • Nominale levensduur
    30.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product