België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 hr, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003592802
Volledige bestelcode: 872016915711800

Specificaties

  • Lampvoet
    2G11
  • Nominale levensduur
    30.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads