België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 hr, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169157057
Volledige bestelcode: 872016915705700

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003592502 nl_BE pdf 653.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003592502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003592502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB