België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 hr, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169156999
Volledige bestelcode: 872016915699900

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003592202 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003592202 nl_BE pdf 657.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003592202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003592202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P IES 20.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB