België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hr, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003579002
Volledige bestelcode: 871951448680500

Specificaties

  • Lampvoet
    2G11
  • Nominale levensduur
    30.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003579002 nl_BE pdf 846.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003579002_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003579002_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB