België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 hr

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 hr, 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929001920402
Volledige bestelcode: 871869682839700

Specificaties

  • Lampvoet
    2G11
  • Nominale levensduur
    30.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001920402 nl_BE pdf

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001920402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001920402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB