Philips CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hr, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Kunststof, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169290433
Volledige bestelcode: 872016929043300

Specificaties

Lampvoet
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 174.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003757702 nl_BE pdf 648.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003757702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB