Philips CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Kunststof, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169290419
Volledige bestelcode: 872016929041900

Specificaties

Lampvoet
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003757602 nl_BE pdf 650.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003757602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB