België - Nederlands

Philips LED HPI, T-vorm T120, Alleen netspanning, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hr

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Productomschrijving

LED HPI, T-vorm T120, Alleen netspanning, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hr, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004605402
Volledige bestelcode: 872110306429500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPI
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    1 jaar

Downloads

Familie

Product