De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core LED I&R - De beste LED-oplossing voor vervanging van een hogedrukontladingslamp (High Intensity Discharge, HID).

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De TrueForce Core LED lampen brengen de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en leveren onmiddellijke besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

Voordelen

  • Direct kostenbesparend

  • Ruimer en gelijkmatiger licht op de werkplek

Kenmerken

  • Hoog energierendement

  • Overbrug de VSA en bespaar nog meer energie

Toepassingen

  • Industrie en Retail - magazijnen, fabriekshallen, winkels en OV-stations.

Downloads