België - Nederlands

Philips LED HPI, T-vorm T100, Alleen netspanning, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hr

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Productomschrijving

LED HPI, T-vorm T100, Alleen netspanning, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hr, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004605202
Volledige bestelcode: 872110306425700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPI
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    1 jaar

Downloads

Familie

Product