België - Nederlands

Philips LED HPI, T-vorm T70, Alleen netspanning, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 hr

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Productomschrijving

LED HPI, T-vorm T70, Alleen netspanning, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 hr, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004604802
Volledige bestelcode: 872110306417200

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPI
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    1 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004604802 nl_BE pdf 816.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004604802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004604802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB