België - Nederlands

Philips MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hr

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Productomschrijving

MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hr, 166 lm/W, EEL D, Glas, RG1, IP40

Bestelcode: 929003467612
Volledige bestelcode: 871951444899500

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    70.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    8 years

Downloads

Family

Product