België - Nederlands

Philips TrueForce LED Public (Road – SON)

De beste LED-vervanging voor HID en SON straatlampen met MASTER - LED HID SON-T

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Voordelen

  • Direct kosten besparend.

  • Lage initiële kosten, korte terugverdientijd.

Kenmerken

  • Hoog energierendement.

  • Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe ombouw.

Toepassingen

  • Stedelijke openbare ruimte - parken en pleinen.
  • Openbare en doorgaande wegen.

Waarschuwingen en veiligheid

  • Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.