België - Nederlands

Philips MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 hr

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Productomschrijving

MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 hr, 173 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

Bestelcode: 929003467112
Volledige bestelcode: 871951444889600

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    70.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    8 years

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 txt 2.9 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003467112 pdf 68.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 202.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003467112 nl_BE pdf 819.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 pdf 422.4 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003467112_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003467112_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB