De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 hr, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Bestelcode: 8720169240391
Volledige bestelcode: 872016924039100
Specificaties
Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar
Kleurcode
740 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)
300 graden
Lichtstroom
9.000 lm
Kleuraanduiding
Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
210 lm/W
Kleurconsistentie
<6
Kleurweergave-index (CRI)
70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Energieverbruik
42,8 W
Lampstroom (nom.)
183 mA
Opstarttijd (nom.)
0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht
0.5 s
Arbeidsfactor
0.9
Spanning (nom.)
220-240 V
Aanloopstroom op netspanning
24.4
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding
8
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.
-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.
-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding
14
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.
-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.