België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hr, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003677502
Volledige bestelcode: 872016924037700

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 133.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003677502 nl_BE pdf 820.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 563.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003677502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003677502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB