Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hr
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
Productomschrijving
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hr, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- E40
- Nominale levensduur
- 50.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED Highbay
- Meetreferentie van lichtstroom
- Wide Cone
- Garantieperiode
- 5 jaar