België - Nederlands

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Productomschrijving

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 95 W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hr, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002350702
Volledige bestelcode: 871869975367200

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED Highbay
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads