België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hr, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003731402
Volledige bestelcode: 872016926783100

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003731402 nl_BE pdf 862.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003731402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003731402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB