België - Nederlands

Philips Trueforce CorePro LED HPL

Voor dagelijkse verlichting, de nieuwe LED HPL oplossing voor de vervanging van HID lampen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips Trueforce Core LED HPL-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd ter vervanging van HID-lampen (hogedrukontladingslampen). Deze nieuwe generatie LED Core paaltoplampen biedt HID-vervangers met alle voordelen van LED, zoals energie-efficiëntie en een lange levensduur, en lage initiële kosten die onmiddellijke besparingen opleveren. Daarnaast hebben de TrueForce CorePro LED HPL lampen dezelfde lampgrootte en lichtverdeling als HID-lampen. En dankzij onze hoogvermogen LED-gloeidraadtechnologie is er geen verschil te zien. Dankzij het unieke IP65-ontwerp kunnen de TrueForce Core LED HPL paaltoplampen zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt.

Voordelen

  • Dezelfde uitstraling als conventionele HID SON/HPL-lampen

  • Past perfect in HID-armaturen met bestaande netspanningsaansluiting

Kenmerken

  • Zeer energiezuinige lampen

  • Lange levensduur: 25.000 uur

Toepassingen

  • Wegen en straten
  • Parkeergarages
  • Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

  • De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL nl_BE pdf 372.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 21.1 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Meerdere materialen - Software Plugins