België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Alleen netspanning, 26 W, 125, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, ED90, Alleen netspanning, 26 W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 hr, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestelcode: 929003731302
Volledige bestelcode: 872016926781700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads