België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 18 W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002350002
Volledige bestelcode: 871869975031200

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar