België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hr, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002349802
Volledige bestelcode: 871869975027500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002349802 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 211.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002349802 nl_BE pdf 870.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002349802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002349802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR ies 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB