België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003791402
Volledige bestelcode: 872016930195500

Specificaties

  • Lampvoet
    R7s
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads