België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514303997
Volledige bestelcode: 871951430399700

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
8.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002495102 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 170.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002495102 nl_BE pdf 557.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002495102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002495102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB