België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514303973
Volledige bestelcode: 871951430397300

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
8.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002495002 nl_BE pdf 557.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002495002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB