België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696578810
Volledige bestelcode: 871869657881000

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 304.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001243802 nl_BE pdf 392.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001243802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001243802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB