België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003060202
Volledige bestelcode: 871951435549100

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years