België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002970002
Volledige bestelcode: 871951431268500

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002970002 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 489.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002970002 nl_BE pdf 788.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002970002_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002970002_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR IES 1.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB