België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003070502
Volledige bestelcode: 871951435481400

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003070502 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 183.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003070502 nl_BE pdf 884.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003070502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003070502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB