België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003058502
Volledige bestelcode: 871951434794600

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003058502 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 184.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003058502 nl_BE pdf 796.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003058502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003058502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB