België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003058102
Volledige bestelcode: 871951434790800

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003058102 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 185.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003058102 nl_BE pdf 574.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003058102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003058102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB