België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003057902
Volledige bestelcode: 871951434788500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 185.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003057902 nl_BE pdf 593.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003057902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB