België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003703502
Volledige bestelcode: 872016925424400

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    500.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads