Philips MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Onze meest efficiënte LED-lamp

Producten

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
8720169188297
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
8720169188334
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
8720169188372
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
8720169188457
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
8720169188495
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
8720169188532
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
8720169284289
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
8720169188617

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Voordelen

  • Energiebesparing, 60% minder energieverbruik in vergelijking met een standaard Philips LED-lampen

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Extreem energiezuinig tot 210 lm/W

  • Lange levensduur, meer dan 3 keer langere levensduur dan gangbare LED-producten

Toepassingen

  • Huishoudelijke toepassing
  • Horeca: restaurants en hotels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LEDbulb Ultra Efficient nl_BE pdf 477.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LEDbulb Ultra Efficient
Meerdere materialen - Visuals
Video
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LEDbulb Ultra Efficient
Meerdere materialen - Software Plugins