België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003702902
Volledige bestelcode: 872016925412100

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    500.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 202.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003702902 nl_BE pdf 891.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003702902_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003702902_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB