België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003625502
Volledige bestelcode: 872016918885300

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    500.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 206.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003625502 nl_BE pdf 887.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003625502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003625502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB