België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003622702
Volledige bestelcode: 872016918829700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    500.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads