Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Productomschrijving
CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E27
- Nominale levensduur 15.000 hr
- Schakelcyclus 20.000
- Lamptype LEDbulb
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 2 jaar