België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002372002
Volledige bestelcode: 871951434657400

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002372001 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002372002 nl_BE pdf 799.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002372002_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002372002_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB