PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002998002
Volledige bestelcode: 871951431688100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads