Philips MASTER, LED, T5, Netspanning, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Productomschrijving

MASTER, LED, T5, Netspanning, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003734802
Volledige bestelcode: 872016927529400

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads