België - Nederlands

Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Onze nieuwe duurzaamheidsheld Philips MASTER LEDtube T8 EM/Mains — een baanbrekende LEDtube die is ontworpen voor prestaties, duurzaamheid en een lage milieu-impact. Als allereerste LEDtube met 40% gerecycled plastic, zet deze LEDtube een nieuwe norm voor duurzame verlichting zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met een lange levensduur van 75.000 uur en een hoge lichtopbrengst tot 185 lm/W garandeert de MASTER LEDtube T8 een uitstekende energie-efficiëntie. Deze T8 LEDtubes zijn de juiste keuze voor absolute prestaties en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij een laag energieverbruik en een uitzonderlijk lange levensduur zorgen ervoor dat deze LEDtube elke veeleisende toepassing aankan.

Voordelen

  • Absolute prestaties die een oplossing bieden voor elke toepassing

  • Ongeëvenaarde besparingen dankzij een laag energieverbruik en een lange levensduur

Kenmerken

  • Gemaakt van gemiddeld 40% gerecycled plastic

  • Indrukwekkende energiebesparing en duurzaamheid met een efficiëntie tot 185 lm/W en een levensduur van 75.000 uur

Toepassingen

  • Kantoren, scholen, gezondheidszorg
  • Parkeren, magazijnen en industrie
  • Openbare ruimtes

Downloads