België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929001961102
Volledige bestelcode: 871869961602100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    100.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads