Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 100000 hr
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 100000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet G13 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur 100.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar