Philips MASTER LED-buis T8 UltraEfficient met gerecycled plastic

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nu de energieprijzen stijgen en de Green Deal van de EU energiezuinige renovaties van gebouwen blijft financieren, onderzoeken velen hoe ze de verlichting in hun bedrijf duurzamer kunnen maken. De nieuwe Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 is een echte doorbraak op weg naar duurzamere verlichting. Je kunt je huidige fluorescerende lamp of LEDtube hiermee vervangen en direct profiteren van enorme energiebesparingen en een veel langere levensduur!

Voordelen

  • Absolute prestaties in energiebesparingen: tot 44% in vergelijking met standaard LEDtubes

  • Betrouwbare prestaties tot 100.000 uur

Kenmerken

  • Ultra-efficiëntie bereikt een ongelooflijke energie-efficiëntieklasse A

  • Gemaakt van gemiddeld 40% post-consumer gerecycled plastic

Toepassingen

  • Industrie en magazijn
  • Kantoren, onderwijsinstellingen en detailhandel

Downloads