Philips MASTER, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Productomschrijving

MASTER, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929003482202
Volledige bestelcode: 871951443166900

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    100.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads