PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Nieuw

Productomschrijving

MASTER, LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hr, 210 lm/W, EEL A, G13 ROT, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929003482302
Volledige bestelcode: 871951443168300

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 ROT
  • Nominale levensduur
    100.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads