Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestelcode: 929002352002
Volledige bestelcode: 871869974951400

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads